LS 97/2 SE-S.1

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50029651

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 7 productos encontrados
LSR 97/4 E-L
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50029649
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50029648
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50029648
LS25C/XX-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139688
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139688

Disponible inmediatamente

KD 095-4
Caja de conexiones
Código del articulo: 50031324
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Acodado, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 50031324

Disponible inmediatamente

LS25C/8X-200-M8
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139692
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139692

Disponible inmediatamente

KD U-M12-4A-V1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50130652
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50130652

Disponible inmediatamente

LE25C.1/4P-M12
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50139697
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50139697

Disponible inmediatamente

Serie 97
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 9 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector normalizado
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Hoja técnica - pdf