LS 92/3 SE-L Ex
Emisor de fotocélula de barrera
Serie | 92 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Emisor |
Versión especial | Protección Ex |
Alcance efectivo | 0 ... 12 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0 ... 15,6 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Tensión de alimentación UB | 5,5 ... 13 V, CC |
Frecuencia de conmutación | 60 Hz |
Tipo | NAMUR |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 140 g |
Color de carcasa | Negro |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Categoría de equipos Ex | 2 |
Grupo de equipos Ex | II |
Ex-Zone | 1 21 |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | Ex |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |