LS 78/2 SE

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50000229

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 2 productos encontrados
LS49C-TB
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134450
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134450

Disponible inmediatamente

LE49C/4P-TB
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134454
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134454

Disponible inmediatamente

Serie 78
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0 ... 120 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 180 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 600 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Hoja técnica - pdf