LS 763/4 E.1-L8

Receptor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50081416

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 763
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Fuente de luz LED
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 3 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf