LS 763/2.8 SE, 2500

Emisor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50027465

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 763
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Alcance efectivo 0 ... 6 m
Límite de alcance 0 ... 8 m
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.500 mm
Material de cubierta PUR
Número de conductores 3 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf