LS 64/4 E-L.51

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50110456

Disponible inmediatamente

Icon
Serie 64
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Detección de piezas pequeñas
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Tiempo de inicialización 100 ms
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 430 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf