LE35CI.XR1/LG-200-M12

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50150347

Plazo de entrega aprox. 13 días laborables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Detección de productos en embalaje con bolsas
Alcance efectivo 0 ... 180 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 220 m
Límite de alcance Alcance típico
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.1
Device ID 6117
SIO-Mode support
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,2 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Material del elemento de uso Plástico (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), estanco a la difusión
Rugosidad de carcasa Ra ≤ 0,8, Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material, cubierta de óptica Plástico (PMMA+) con capa protectora de indio a prueba de rasguños
Peso neto 120 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 68
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf