LE25CI.XR1/2N

Receptor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50147923

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Detección de productos en embalaje con bolsas
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 100 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 55 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante con rosca M4
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
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
Certificado - ECOLAB - pdf