LBK S-01

Sensor de seguridad por radar

Número de producto: 50143343

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK-S01-LZ
Tipo Sensor de radar
Aplicación Protección de accesos fija
Protección de zonas peligrosas fija
Principio de funcionamiento Detección de movimiento
Detección de personas
Alcance 0 ... 4 m
Ángulo de irradiación, horizontal Ancho: 110°
Estrecho: 50°
Ángulo de irradiación, vertical Ancho: 30°
Estrecho: 15°
Potencia irradiada ≤ 13 dBm
Rango de frecuencia 24.000 ... 24.500 MHz
Forma de los campos de detección cónico
Funciones Detección de movimiento
Detección de personas
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Tensión de alimentación UB 12 V, CC, -20 ... 20 %, Vía controlador
Consumo de potencia, máx. 1,2 W
Tiempo de respuesta 100 ms
Tiempo de rearme (inicio automático) 10.000 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
BUS IN
Tipo de conexión Conector redondo, Dos pares de conductores dobles trenzados
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Sección de cable admisible, típ. 0,34 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 30 m
Dimensiones (An x Al x L) 165 mm x 123 mm x 49 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Material de soporte de montaje PA 66, reforzado con fibra de vidrio
Peso neto 200 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1023
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Certificaciones TÜV Süd Italia
UL
Número de arancel 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - LBK S-01 - zip
Modelo CAD 3D - LBK 1-axis - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Controlador USB - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - S-01 System - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - Installation guide - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Folleto de producto - pdf
Certificado - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificado - UL - pdf