LBK ISC-03

Módulo de seguridad

Número de producto: 50147251

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie LBK ISC
Tipo Controlador para sensor de radar
Aplicación Protección de accesos fija
Protección de zonas peligrosas fija
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Cambio entre configuraciones
Conexión de hasta 6 sensores
Desactivación de grupos de sensores
Sincronización de los controladores
Rearranque Automático
Manual
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 38 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 1,56E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 3, EN ISO 13849-1
Circuito de protección Fuente de alimentación externa con protección contra cortocircuito integrada
Sobrecorriente por fusible reseteable integrado (máx. 5s con 8A)
Tensión de alimentación UB 20 ... 28 V, CC
Consumo de corriente, máx. 1.000 mA, Sin carga externa
Consumo de potencia, máx. 5 W
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo USB
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 3 polos
Función BUS OUT
Tipo de conexión Borne
Función Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Función Configuración/parametrización
Tipo de conexión USB
Dimensiones (An x Al x L) 105 mm x 58 mm x 103 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 170 g
Color de carcasa Blanco
Tipo de fijación Fijación de resorte
Montaje sobre raíl DIN
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 20
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd Italia
UL
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Controlador USB - zip
Instrucciones de uso - S-01 System - pdf
Instrucciones de uso - SBV-System 5m - pdf
Instrucciones de uso - SBV-System 9m - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - Installation guide - pdf
Folleto de producto - pdf
Certificado - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificado - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificado - UL - pdf