L200-M1C3-SLM24-PB-L2G

Micro de seguridad con enclavamiento

Número de producto: 63000652

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie L200
Funciones Desbloqueo de emergencia
Desenclavamiento auxiliar
Dispositivo de cierre con enclavamiento según ISO 14119
Enclavamiento mecánico (fuerza por muelle)
Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1
Lámparas del control magnético
Principio de funcionamiento Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 Cantidad de ciclos
Categoría de utilización en CC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15 Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos del actuador 1NC + 1NO
Asignación de contactos del imán 2NC
Apertura del contacto De fuerza, obligatorio
Tensión de trabajo del imán 24 V CC, -10 ... 10 %
Protección contra cortocircuito del imán 0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1
Protección contra cortocircuito del circuito de seguridad 500 V, 10 A, tipo gG, IEC 60269-1
Tensión asignada de aislamiento 400 V CA, 300 V CC
Corriente térmica convencional, máx. 10 A
Entrada de Teach para actuador No
Duración de conexión 100 %
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Número de entradas de cables 3 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión de contacto
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 10 polos
Secciones de conexión 1 x 0,34 mm² hasta 2 x 1,5 mm², cordón
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm
Material de carcasa Metal
Material contacto eléctrico Aleación de plata
Peso neto 916 g
Color de carcasa Gris
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de entrada de cable M20 x 1,5
Sistema de desbloqueo Pulsador de desenclavamiento de emergencia
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre con enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación Contacto rodante
Direcciones de accionamiento de acercamiento 1 x arriba
4 x lateral (90°)
Velocidad inicial 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de enclavamiento Fuerza por muelle
Accionamiento de cierre Muelle
Fuerza de cierre, máx. 2.800 N
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 600 por hora, IEC 6047-5-1
Actuador externo Serie AC-AHxx, recto, acodado, elástico, ajustable
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado 30 N
Tolerancia de repulsión 4,5 mm
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Grado de ensuciamiento 3, EN 60947-1
Índice de protección IP 67
Certificaciones IMQ
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modelo CAD 3D - L200-M1C3-SLM24-PB-L2G - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf