KSS CR-USB-AA-RJ41-A-T0-018

Cable de interconexión

Número de producto: 50130489

Disponible inmediatamente

Icon
Apropiado para interfaz USB
Tipo de conexión USB
Conector redondo, LED No
Tipo de conector USB 1.1 Standard-A
Tipo de conexión RJ41
Color de cubierta Negro
Apantallado
Sin silicona
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 1.800 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 63 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz