KRTM 55/4.1221,200-S12

Sensor de contraste

Número de producto: 50110615

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Serie 55
Versión especial Entrada de Teach
Función de temporización
Alcance efectivo 13 mm ± 2 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, RVA
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1,5 mm x 6,5 mm
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal
Foco Fijo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Proceso Teach Dinámico, 2 puntos
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 10.000 Hz
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Tamaño de rosca M12
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Peso neto 50 g
Compatibilidad de materiales CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf