KRTM 20M/V-12-0004-S12

Sensor de contraste

Número de producto: 50133896

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie 20
Versión especial Autocolimación
Función de temporización
Sistema de marcas de corte
Alcance efectivo 12 mm ± 1 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, RVA
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1,2 mm x 4 mm
Orientación del punto de luz Longitudinal
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Lado superior
Foco Fijo
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida analógica
Tipo Corriente
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 16.000 Hz
Tipo Protocolo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Acero inoxidable
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Peso neto 300 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso A través de interfaz de servicio
Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Complemento del manual de funcionamiento - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf