KRT3CW.L3S2/LG-M8
Sensor de contraste
Serie | 3C |
Versión especial | Función de temporización |
Alcance efectivo | 14,5 mm ± 2 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, Blanco |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Frontal |
Foco | Fijo |
Longitud de onda | 400 ... 750 nm |
Repetibilidad | 0,02 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 90 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,05 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Rejilla de respuesta | 20 µs |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Tipo de trama | 2.V |
Especificación | V1.1.3 |
Device ID | 3220 |
SIO-Mode support | Sí |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 10 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajustar la prolongación de impulso Ajuste del umbral de conmutación Teach-In |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |