KF-LP-FU96-520-Q

Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional

Número de producto: 50122327

Disponible inmediatamente

Serie KF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Resistencia a aceites y productos químicos
Salida del haz de luz Lateral
Núcleo de fibra Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Alcance con LV461 0 ... 200 mm
Alcance con LV462 0 ... 270 mm
Alcance con LV463 0 ... 600 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 900 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 1.080 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 1.620 mm
Diámetro mínimo de objeto 0,5 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 4 mm
Peso neto 71 g
Material cabezal Plástico
Tipo Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra 2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra PTFE
Fijación del cabezal de exploración Ø 5 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R25
Longitud del casquillo a la salida de luz 22 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica No
Tendido Estándar
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip