KF-L-100MLF-02

Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional

Número de producto: 50152665

Disponible inmediatamente

Serie KF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Detección de superficies
Salida del haz de luz Lateral
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Plástico
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diámetro de fibra activo 32 Unidad(es)
Alcance con LV461 0 ... 300 mm
Alcance con LV462 0 ... 440 mm
Alcance con LV463 0 ... 440 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 440 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 440 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 440 mm
Diámetro mínimo de objeto 3,5 mm
Diseño Cúbico
Diámetro externo 2,8 mm
Material cabezal Cinc
Tipo Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra 220 mm
Anchura del campo de luz 100 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración 2 x Ø 4,1 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R60
Tendido Estándar
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651