KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-250
Cable de interconexión
Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | No |
Sin silicona | Sí |
Versión de cable | Cable de interconexión |
Longitud de cable | 25.000 mm |
Material de cubierta | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina |
Resistencia de la cubierta exterior | Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Núm. de llave | 13 mm |
Peso neto | 1.046 g |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Número UL-File | E366145 |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |