KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C
Cable de interconexión
Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie HCR 6200 |
Apropiado para interfaz | RS 232 TTL |
Tipo de conexión | Sub-D |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 9 polos |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | RJ41 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | Enchufable |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 2 polos |
Versión | Axial |
Número de conductores | 9 Unidad(es) |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | Sí |
Versión de cable | Cable espiral |
Longitud de cable | 2.400 mm |
Material de cubierta | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | No |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |