KD U-M8-3W-P1-030
Cable de conexión
Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
Tensión de trabajo | Máx. 60 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 3 polos |
Versión | Acodado |
Conector redondo, LED | No |
Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 3 Unidad(es) |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | No |
Sin silicona | Sí |
Longitud de cable | 3.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Aislamiento del conductor | PUR |
Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
Velocidad de desplazamiento | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s² |
Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina |
Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Capacidad de torsión | ±180° / m (máx. 2 millones de ciclos a 35 ciclos/min) |
Núm. de llave | 9 mm |
Peso neto | 77 g |
Ciclos de flexión | 5.000.000 Unidad(es) |
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 5 x diámetro de cable |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -25 ... 80 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 80 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |