KD U-M12-4A-T0-100 F+B

Cable de conexión

Número de producto: 50148351

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Áreas higiénicas y húmedas
Tensión de trabajo Máx. 60 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material de junta EPDM
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, acero inoxidable V4A, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Apantallado No
Sin silicona
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta TPE
Aislamiento del conductor TPE
Aptitud para cadena de arrastre
Propiedades de la cubierta exterior Libres de halógenos, libres de sustancias que deterioran la humectación de la pintura (PWIS), reciclable, con mayor capacidad de carga térmica
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a los ácidos, a los álcalis, al ozono y al agua de mar, resistente a la hidrólisis, con resistencia comprobada al P3-topactive
Núm. de llave 14 mm
Peso neto 70 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente en servicio Cadena de arrastre: -25 °C … +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -40 ... 105 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -40 ... 105 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
IP 68
IP 69
Certificaciones ECOLAB
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf