KD 01-8-BA-PWR

Adaptador

Número de producto: 50110649

Disponible inmediatamente

Corriente de servicio de medición 2.000 mA
Tensión asignada (DIN EN 60664-1) 60 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1) 800 V
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conector jack hembra
AWG 20
Núm. de llave 18 mm
Peso neto 30 g
Ciclos de conexión, máx. > 50
Paso de cable 6 … 8 mm
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925