KB USB-1 HS 65x8

Cable de interconexión

Número de producto: 50120432

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon
Apropiado para HS 65x8
Apropiado para interfaz USB
Tipo de conexión RJ41
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 1.1 Standard-A
Color de cubierta Gris
Apantallado
Versión de cable Cable espiral
Longitud de cable 2.800 mm
Material de cubierta TPU
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 95 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz