KB SSI/IBS-30000-BA

Cable de conexión

Número de producto: 50108446

Disponible inmediatamente

Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz Interbus-S
SSI
Tensión de trabajo Máx. 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 5 Unidad(es)
Color de cubierta Violeta
Apantallado
Sin silicona
Longitud de cable 30.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, e ignífugo de acuerdo con DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 1.668 g
Ciclos de flexión 1.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -50 ... 80 °C
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz