KB M12A-8P-PC-IO-3000

Cable de conexión

Número de producto: 50111226

Disponible inmediatamente

Apropiado para Lectores de código 2D fijos serie LSIS 222
Apropiado para interfaz RS 232
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Número de conductores 8 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 246 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855