KB JST-M12A-8P-3000

Cable de interconexión

Número de producto: 50111225

Disponible inmediatamente

Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Apropiado para interfaz RS 232
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector JST ZHR
Número de polos 6
10 polos
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 176 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf