KB JST-HS-300

Cable de interconexión

Número de producto: 50113397

Disponible inmediatamente

Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Apropiado para interfaz RS 232
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector JST ZHR
Número de polos 12 polos
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector macho
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 300 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 49 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz