KB JST-3000

Cable de conexión

Número de producto: 50115044

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz RS 232
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector JST ZHR
Número de polos 10 polos
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 3 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 99 g
Número de arancel 85444995
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz