IVS 108 M1-102-W0

Sensor de visión

Número de producto: 50146024

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie IVS 108
Funciones de software Detección de presencia
Zona de trabajo 50 ... 150 mm
Fuente de luz LED, Blanco
Resolución de cámara horizontal 320 px
Resolución de cámara vertical 240 px
Máx. rendimiento por segundo 20 Piezas por segundo
Tiempo de cálculo valor de medición 50 ms
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de potencia medio 4,2 W
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Optoacoplador, independiente de la polaridad
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 10 mA
Tensión de conmutación 30 V CC
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación PNP / NPN conmutable
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación PNP / NPN conmutable
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación PNP / NPN conmutable
Tipo Ethernet
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Función Servicio
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 17 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación X
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 47 mm x 58 mm x 58 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 173 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Tipo de configuración/parametrización A través de navegador web
Interruptor
Teach-In
Elementos de uso Tecla(s)
Función del elemento de uso Autoconfig
Teach-In
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones CSA
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - WebConfig User's Guide - pdf
Instrucciones de uso - Manual - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf