IT 19x1i-End Cap

Caperuza terminal

Número de producto: 50143603

Disponible inmediatamente

Tipo Caperuza terminal
Apropiado para el grupo de productos Lectores de código manuales
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de código 2D manuales serie IT 1981i
Dimensiones (An x Al x L) 29,5 mm x 30 mm x 70 mm
Peso neto 26 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación, del lado del equipo para enclavar
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf