IT 1980i FR-3

Lector de código 2D manual

Número de producto: 50130497

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1990i XR-3
Lector de código 2D manual
Código del articulo: 50144928
  • Serie: IT19xx
  • Interfaz: PS/2
  • Tipos de códigos legibles: EAN 8/13
  • Distancia de lectura, máx.: 0 ... 2.236 mm
Código del articulo: 50144928

Disponible inmediatamente

Serie IT19xx
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Otros a demanda
PDF417
UPC
Distancia de lectura 10 ... 16.000 mm
Tensión de alimentación UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2,3 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 335 g
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 65
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf