IT 1952g SR-2-R-USB-KIT

Lector de código 2D manual por radio

Número de producto: 50143090

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Serie IT19xx
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Otros a demanda
PDF417
UPC
Distancia de lectura 0 ... 822 mm
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 800 px
Tensión de alimentación UB 4,2 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2,5 W
Tecnología de batería LiIon
Capacidad de la batería 2,4 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Bluetooth, alcance Clase 2
Bluetooth, versión 4.2
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 80 mm x 160 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 220 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 1,8 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 41
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf