IT 1920i DPM-3

Lector de código 2D manual

Número de producto: 50138136

Disponible inmediatamente

Icon
Serie IT19xx
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Código QR
Códigos 2D marcados directamente
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 Databar
Micro PDF
Micro QR
Otros a demanda
PDF417
UPC
Distancia de lectura 0 ... 170 mm
Fuente de luz LED, Rojo / azul
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 844 px
Resolución de cámara vertical 640 px
Contraste código de barras (PCS) 25 %
Tamaño de módulo 0,076 ... 0,508 mm
Ayuda de destino Láser, rojo
Longitud de onda luminosa 650 nm
Tensión de alimentación UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 310 g
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 65
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf