IT 1450g 1D-2

Lector de código de barras manual

Número de producto: 50130504

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1300g-2
Lector de código de barras manual
Código del articulo: 50116864
  • Serie: IT1300
  • Interfaz: RS 232
  • Tipos de códigos legibles: 2/5 Interleaved
  • Tamaño de módulo, máx.: 0,127 ... 1,4 mm
Código del articulo: 50116864

Disponible inmediatamente

Serie IT145xg
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distancia de lectura 37 ... 370 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs 1
Resolución de cámara horizontal 640 px
Resolución de cámara vertical 480 px
Contraste código de barras (PCS) 35 %
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensión de alimentación UB 5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2 W
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 130 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 1,5 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 40
Certificaciones c UL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf