IT 1280i FR-3

Lector de código de barras manual

Número de producto: 50127898

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IT 1990i XR-3
Lector de código 2D manual
Código del articulo: 50144928
  • Serie: IT19xx
  • Interfaz: PS/2
  • Tipos de códigos legibles: EAN 8/13
  • Distancia de lectura, máx.: 0 ... 2.236 mm
Código del articulo: 50144928

Disponible inmediatamente

Serie IT128xi
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Otros a demanda
UPC
Distancia de lectura 100 ... 4.460 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Contraste código de barras (PCS) 35 %
Tensión de alimentación UB 4 ... 5,5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 1,8 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 133 mm x 195 mm x 75 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 335 g
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Altura de caída 2 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 65
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V4.5.4 - zip
Controlador USB - USBserial - zip
Hoja técnica - pdf
Guía rápida - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf