ISS 244PP.2/44-40N-S12

Sensor inductivo

Número de producto: 50151050

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie 244
Límite típ. de alcance Sn 40 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 32,4 mm
Versión especial Antivalente
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 5 %
Histéresis de conmutación 20 %
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Corriente residual, máx. 0,01 mA
Caída de tensión 2,5 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA – Antivalente
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC – Antivalente
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
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
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 40 mm x 66 mm
Tipo de montaje No enrasado
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Polibutileno (PBT)
Material, superficie activa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso neto 128 g
Color de carcasa Negro
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de med. norm. 120 x 120 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 80 °C
Índice de protección IP 68
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,4
Acero inoxidable 0,7
Cobre 0,39
Latón 0,48
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf