ISS 244PP.1/22-40N-S12
Sensor inductivo
Serie | 244 |
Límite típ. de alcance Sn | 40 mm |
Alcance efectivo Sa | 0 ... 32,4 mm |
Versión especial | Antivalente |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 20 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 10 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histéresis de conmutación | 15 % |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 200 mA |
Corriente residual, máx. | 0,01 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NA – Antivalente |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NC – Antivalente |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Tiempo de inicialización | 100 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 40 mm x 67 mm |
Tipo de montaje | No enrasado |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 66 |
Material, superficie activa | Plástico, Poliamida (PA 66) |
Peso neto | 130 g |
Color de carcasa | Negro Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Placa de med. norm. | 120 x 120 mm², Fe360 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 68 IP 69K |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Aluminio | 0,2 |
Acero inoxidable | 0,85 |
Cobre | 0,1 |
Latón | 0,25 |
Acero Fe360 | 1 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |