IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

Sensor inductivo

Número de producto: 50117127

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 212
Límite típ. de alcance Sn 6 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 4,8 mm
Versión especial Resistente a salpicaduras de soldadura
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Histéresis de conmutación 15 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Corriente residual, máx. 0,1 mA
Caída de tensión 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 15 Hz
Tiempo de inicialización 80 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Acero inoxidable
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 12 mm x 60 mm
Tamaño de rosca M12 x 1 mm
Tipo de montaje Enrasado
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable AISI 316L
Material, superficie activa Acero inoxidable, AISI 316L
Peso neto 51 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Rosca de fijación
Placa de med. norm. 18 x 18 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 1
Acero inoxidable 0,9
Cobre 0,85
Latón 1,3
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf