IPS 448i FIX-F4-102-I3-G-H
Smart Cámara
Serie | IPS 400i |
Aplicación | Profundidad doble |
Versión especial | Calefacción |
Funciones de software | Ajuste fino en las ubicaciones |
Zona de trabajo | 350 ... 1.900 mm, hasta 2.400 mm con reflector |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 960 px |
Tamaño de marcador (redondo) | 13 ... 15 mm |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,2 mm, (Profundidad 2: 0,5 mm) dependiente de la aplicación |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 5 Unidad(es) |
Tipo | Ethernet, PROFINET |
Función | Proceso |
Conformance Class | B |
Protocolo | PROFINET RT |
Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
Tipo | Ethernet |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Dimensiones (An x Al x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 124 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla(s) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |