IKB 25x20m

Banda incremental

Número de producto: 50115208

Disponible inmediatamente

Diseño Rectangular
Independiente de la dirección No
Medida de montaje, anchura 25 mm
Medida de montaje, altura 20.000 mm
Superficie de reflexión, altura 20.000 mm
Superficie de reflexión, anchura 25 mm
Material del reflector Plástico
Peso neto 255 g
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Hoja técnica - pdf