IHRT 8/4-100-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50103360

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Salida de aviso
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,03 ... 0,1 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,03 ... 0,1 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,05 ... 0,1 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,03 ... 0,1 m
Límite de alcance, gris 18% 0,03 ... 0,1 m
Límite de alcance, negro 6% 0,05 ... 0,1 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Función Salida de aviso
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf