IFRK 93/4-100 L.2
Sensor con supresión de fondo
Serie | 93 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | Óptica en V |
Alcance efectivo | 0,03 ... 0,1 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,03 ... 0,1 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Foco | Fijo |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 35 V, CC |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación 0 V |
Función | Salida de aviso |
Frecuencia de conmutación | 150 Hz |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 170 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | I |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |