HTU420B-1000.3/L6-M8
Sensor de ultrasonidos
Serie | 420B |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | Funcionamiento síncrono Modo multiplexado |
MTTF | 422 Años |
Alcance efectivo | 0,02 ... 1 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 220 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Estándar |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 1 ... 5 ° |
Rango de ajuste | 20 ... 1.000 mm |
Resolución | < 0,3 mm |
Repetibilidad | 0,5 mm |
Deriva de temperatura | 2 % |
Magnitud de referencia, deriva de temperatura | Valor final |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Histéresis de conmutación | 4 % |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
Tiempo de respuesta | < 60 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 12 ms |
Tipo de trama | 2.2 |
Especificación | V1.1 |
Device ID | 3076 |
SIO-Mode support | Sí |
Datos de proceso, longitud | 48 bit |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ASA, PMMA |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 22 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 75 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |