HTK 82-24V

Reflector

Número de producto: 50000071

Disponible inmediatamente

Versión especial Calefacción
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC
Consumo de potencia, máx. 2,8 W
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 2 hilos
Diseño Redondo
Medida de montaje, espesor 21 mm
Medida de montaje, diámetro 93 mm
Superficie de reflexión, diámetro 78 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 364 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Número de arancel 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip