HT49C.UC/M4

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50127432

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Error blanco/negro < 10 % hasta 1200 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 3 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,02 ... 2 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,05 ... 1,5 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,005 ... 3 m
Límite de alcance Alcance típico
Rango de ajuste 120 ... 3.000 mm
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 630 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección transitoria
Supresión de interferencias
Tensión de alimentación UB 20 ... 250 V, CA/CC
Consumo de potencia (para CA) 1,5 V·A
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Semiconductor MOSFET, Contacto NA
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 150 Hz
Tiempo de respuesta 3,3 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 5 hilos
Sección de conductor 0,34 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 150 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Tecla Teach
Función del elemento de uso Activación del módulo de temporización para el retardo a la desconexión
Ajuste de alcance de detección
Ajuste del rango de conmutación
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719