HT36/N
Sensor con supresión de fondo
Serie | 36 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Error blanco/negro | < 10 % hasta 800 mm |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,01 ... 2,5 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,05 ... 1,5 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,08 ... 1,1 m |
Límite de alcance | 0,01 ... 2,5 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Rango de ajuste | 150 ... 2.500 mm |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 645 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Foco | Fijo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 3 hilos |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-PBT |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 100 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |