HRT 96M/R-1690-1200-25

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50080075

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Función de temporización
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,1 ... 1,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,1 ... 1,1 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,1 ... 1 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,1 ... 1,8 m
Límite de alcance, gris 18% 0,1 ... 1,6 m
Límite de alcance, negro 6% 0,1 ... 1,35 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tensión de alimentación UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC/NA
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 20 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf