HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50112358

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 96
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Detección de superficies altamente brillantes o pulidas
Versión especial Protección Ex
Alcance efectivo 0,1 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,1 ... 5,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 20 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf