HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50111089

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie 96
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Función de temporización
Protección Ex
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,1 ... 0,8 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,1 ... 0,77 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,1 ... 0,73 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,1 ... 1,2 m
Límite de alcance, gris 18% 0,1 ... 1,14 m
Límite de alcance, negro 6% 0,1 ... 1,05 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 300 Hz
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Material de carcasa Metal (la parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS))
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 380 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Categoría de equipos Ex 3
Ex-Zone 2
22
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf