HRT 96M/A-1670-800-44

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50080048

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,1 ... 0,8 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,1 ... 0,77 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,1 ... 0,73 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,1 ... 1,2 m
Límite de alcance, gris 18% 0,1 ... 1,05 m
Límite de alcance, negro 6% 0,1 ... 1,14 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 26,5 ... 31,6 V
Frecuencia de conmutación 300 Hz
Tipo Interfaz AS-i IO
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf